arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ 图片仅供参考

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ

刀具刃磨刀柄的减径套

Ident.-Nr. 207587

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定
  • 夹持直径: 5 mm
  • 长度: 59 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S Bajonett
Werkzeughalterschnittstelle WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Spanndurchmesser D1 5 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich