KSH3-LH 160-Z-PM
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1463205
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 160 x 160 x 87,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 40 kN
- Slag per klem: 8 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 100 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.5 s
- Gewicht: 14 kg
Technische gegevens
| 单指行程 [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 40.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 10.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 120.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
| 距离 H [mm] | 25.0 |
| 每双行程油耗 [cm³] | 100.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 14.0 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)