MSC-PS10 400x200
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Identyfikator 422096
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lamellenplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Technologie: Parallelpol
- Abmessungen: 400 x 200 x 21 mm
- Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 13.8 kg
Szczegóły techniczne
| Länge [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 200.0 |
| Höhe [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 13.8 |
Lieferumfang
Lamellenplatte