arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBS-T-W 315-80 图片仅供参考

SBS-T-W 315-80

标准车床卡盘附件

ID 8703694

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带可调止挡的中心套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 适用于: ROTA THW plus 315-104
技术参数:
  • 直径: 80.5 mm
  • 重量: 4.5 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 37.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 38.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 4.5