arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 50-54 QCS

PVF 50-54 QCS

标准磁力夹持技术的附件

ID 1497902

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 固定导磁块 PVF 50 QCS
  • 安装在方形磁极吸盘上
  • 借助快换系统
  • 无盖板。
  • 技术: 方形磁极
技术参数:
  • 尺寸: 45 x 45 x 54 mm
  • 重量: 0.8 kg
长度 [mm] 45.0
宽度 [mm] 45.0
高度 [mm] 54.0
重量 [kg] 0.8