PDSC M14-62
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão
ID 1398349
Acessórios de sistemas de fixação direta de peças padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Parafuso de ajuste
- Para fixação de pinos de fixação com orifício de passagem
- Diâmetro da cabeça: 22.6 mm
- Fio: M14
- Comprimento do parafuso: 62 mm
- Peso: 0.1 kg
Détails techniques
| Diametro testa [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Filetto | M14 |
| Lunghezza delle viti [mm] | 62.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Vite di regolazione