PDSC M16-65
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
IDnr. 1398350
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausgleichsschraube
- Zur Befestigung von Spannbolzen mit Durchgangsbohrung
- Kopfdurchmesser: 22.6 mm
- Gewinde: M16
- Schraubenlänge: 65 mm
- Gewicht: 0.1 kg
技術的詳細
| Kopfdurchmesser [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Gewinde | M16 |
| Schraubenlänge [mm] | 65.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Ausgleichsschraube