ZTB Ø32
旋盤チャック 標準 アクセサリー
ID 814847
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- 芯出しピン
- 加工テーブル上での SCHUNK ROTA-S flex 手動旋盤用チャックの正確な位置合わせに。
- 適合タイプ: ROTA-S flex
- 長さ: 17 mm
- D 径: 32 mm
- 直径 D1: 16 mm
- 重量: 0.086 kg
技術的詳細
| Length [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.086 |