SGA-2 192-130-22
어댑터 플레이트
ID 432255
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 어댑터 플레이트, 고정식
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSX 125, KSX-C 125
- 치수: 192 x 130 x 22 mm
- 중량: 4.3 kg
Technical details
| Width [mm] | 192.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 130.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 4.3 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws