GFB 80-24-9
Plaque à ressort, mors à traction descendante
N.º de identificação 432736
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque à ressort, mors à traction descendante
- Interface 1: W-80-1
- Dimensions: 80 x 24,3 x 9 mm
- Poids: 0.08 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 9.0 |
| Altura [mm] | 24.3 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.08 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação