arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Magnetická podpora obrobku

Magnetická podpora obrobku

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Kalené a frézované podpěry obrobku na umisťování obrobků. Podpěry obrobků lze rychle a snadno upevnit na upínací zařízení SCHUNK.
44 výsledků
1465960
80.0 mm
5.0 mm
1465956
80.0 mm
10.0 mm
1460327
80.0 mm
15.0 mm
1411113
80.0 mm
20.0 mm
1411114
80.0 mm
22.0 mm
1466268
100.0 mm
12.0 mm
1597013
100.0 mm
20.0 mm
1559885
100.0 mm
25.0 mm
1597018
100.0 mm
27.0 mm
1597019
100.0 mm
29.0 mm