arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 70-30 图片仅供参考

PVF 70-30

标准磁力夹持技术的附件

ID 422993

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • PVF 70 固定导磁块
  • 带通孔和 M10 螺钉。
  • 技术: 方形磁极
技术参数:
  • 尺寸: 70 x 70 x 30 mm
  • 极丝: M10
  • 对于磁极尺寸: 70 x 70 mm
Longueur [mm] 70.0
Largeur [mm] 70.0
Hauteur [mm] 30.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation