arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HS 13 图片仅供参考

HS 13

夹持嵌块

ID 1525007

HS 13, 夹持嵌块
  • 高度 H: 16 mm
  • 直径 D: 12.7 mm
  • 螺纹 G: M6
  • 材料: HSS
  • 供货单位: 1 套 = 10 件
높이 H [mm] 16.0
직경 D [mm] 12.7
스레드 G M6
최대 부하력 [kN] 10.0
재료 HSS
전달 유닛 1 세트 = 10 피스
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.