arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVP 50-22 600 x 430 Podobné zobrazení

PVP 50-22 600 x 430

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422491

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 48násobná pólová deska
  • Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
  • Vhodné pro: Magnetická sklíčidla MFRS
Technické údaje:
  • Rozměry: 600 x 430 x 22 mm
  • Tyčový závit: M8
  • Pro pólovou velikost: 50 x 50 mm
  • Vlastní hmotnost: 35 kg
Délka [mm] 600.0
Šířka [mm] 430.0
Výška [mm] 22.0
Vlastní hmotnost [kg] 35.0

제공 범위
폴 연장 플레이트