PVP-L30-22 820x430
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1358597
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra polare a 18 vie
- Per fresatura di profili e forme speciali.
- Tecnologia: Polo parallelo
- Adatto per: MFPS-A1-L30 820 x 430
- Dimensioni: 820 x 430 x 22 mm
- Passo polare: 30 mm + 10 mm
- Peso: 50 kg