arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STG 140 图片仅供参考

STG 140

TANDEM 附件

ID 1452063

现货供应
动力虎钳附件

产品特性:
  • 适用于快换卡爪的夹持杆
  • 硬化版本,锯齿形夹持台阶
  • 适用于: WTG-A 140
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 26 x 16 mm
  • 材料: 硬化钢
  • 重量: 0.2 kg
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 16.0
深度 [mm] 26.0
材料 硬化钢
适用于 140
重量 [kg] 0.2

标配范围
夹持杆、紧固螺栓