arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MCM Flex 150 图片仅供参考

MCM Flex 150

夹持盘

ID 1664763

标准弹性夹持盘

产品特性:
  • 柔性工装膜片
  • 用于夹持易变形的薄壁工件
  • 适用于: ROTA MEM 150
技术参数:
  • 尺寸: Ø150 x 47.5 mm
  • 最大夹持直径: 2.2 mm
  • 直径方向张开行程: 1.3 mm
  • 直径方向行程余量: 0.9 mm
  • 重量: 2.5 kg
最大夹持直径 [mm] 2.2
直径方向张开行程 [mm] 1.3
直径方向行程余量 [mm] 0.9
重量 [kg] 2.5

标配范围
薄膜夹具、紧固螺钉