arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STK-V 250/3 图片仅供参考

STK-V 250/3

嵌入爪

ID 1516575

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可扩展夹持范围的夹爪。
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 250
技术参数:
  • 尺寸: 88 x 85 x 34 mm
  • 夹持台阶: 6 mm
Breedte [mm] 85.0
Hoogte [mm] 34.0
Geschikt voor 250

Levering
Klauwklemmen