arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRP-2 Vergelijkbare illustratie

SRP-2

Dress- en reinigingsplaat

ID 118101

SRP-2, Dress- en reinigingsplaat
  • Vertanding eerste zijde: 1/16" x 90°
  • Vertanding tweede zijde: 3/32" x 90°
  • Hoogte H: 30 mm
  • Lengte L: 250 mm
  • Breedte B: 126 mm
Serração primeiro lado 1/16" x 90°
Serração segundo lado 3/32" x 90°
Altura H [mm] 30.0
Comprimento L [mm] 250.0
Largura B [mm] 126.0
Peso [kg] 7.0