SGVS-G3-B 45-26.5-22
VS-Backen
ID 1452074
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe grip
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSC mini
- Abmessungen: 45 x 26,5 x 22 mm
- Spannstufe: 3 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Larghezza [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.5 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Ganascia base