arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ISBL 80x80x38 图片仅供参考

ISBL 80x80x38

标准真空夹持技术的附件

ID 425136

标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 吸盘
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 80 x 38 mm
  • 吸取面积: 80 x 80 mm
  • 重量: 0.6 kg
长度 [mm] 80.0
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 38.0
重量 [kg] 0.6

标配范围
吸盘