arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGBB-B 80-40-28

SGBB-B 80-40-28

整体爪

ID 1349856

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 整体爪,活动式
  • 接口 1: W-80-1
  • 适用于: KSC-F 80, KSC-D 80
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 40 x 28 mm
  • 重量: 0.7 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 40.0
高度 [mm] 28.0
束 件
重量 [kg] 0.7

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉