arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKB-M2 125

SKB-M2 125

标准型系统卡爪

ID 1450639

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Beweegbare klem voor beugelklemmen
  • Voorbereid voor de KONTEC-bovenklemmen
  • Kleminterface: Module 2
  • Geschikt voor: ROTA-ML flex 2+2 800/1000/1200 (1e generatie)
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 124 x 85,75 mm
  • Afstand tussen de bevestigingsgaten: 60 mm
  • Interface bovenklem: W-125-1
  • Gewicht: 6.3 kg
Gewicht [kg] 6.3

Levering
Klauwconsole, beweegbaar