arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSX-E IOL

KSX-E IOL

Étau de serrage 5 axes
Étau 5 axes à commande électrique avec course de serrage programmable en continu pour le contrôle numérique du processus.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Pětiosá přístupnost díky vysokým čelistem
    Umožňuje obrábění obrobku z pěti stran
  • Výkonný stroj s upínací silou 40 kN na čelist
    Pro spolehlivé upínání odolné proti vibracím, a to i při minimálních upínacích plochách
  • Perfektně se hodí pro automatizaci
    Díky elektromechanickému pohonu a plně integrovaným systémům snímačů a pohonů
  • Integrované systémy snímačů a pohonů
    Bez dalších rušivých obrysů
  • Regulace prostřednictvím IO-Link
    Pro snadnou integraci do běžně používaných sběrnicových systémů
  • Maximální spolehlivost procesu
    Díky různým možnostem dotazování a přenosu chybových hlášení
  • Kontinuálně programovatelná upínací síla
    Maximální flexibilita z hlediska velikosti a materiálu obrobku
  • Plynule programovatelný upínací zdvih a předsazení čelistí
    Upínací rozsahy individuálně přizpůsobitelné obrobku
  • Rozšiřitelný upínací rozsah
    Umožňuje upínání obrobků libovolné délky
  • Vřeteno v horní části
    Zabraňuje vzepnutí čelistí
  • Široká škála aplikací
    Vhodné pro obrábění hrubých a dokončených dílů
  • Rozsáhlý program čelistí
    Optimální přizpůsobení pro nové upínací úlohy

Možnosti a zvláštní informace

  • Digitální monitorování procesů
    Digitalizace upínacích zařízení bude mít v příštích letech stále větší vliv také na upínací zařízení, která nabízejí jasné výhody, zejména při obrábění středních a relativně malých sérií s automatizovanou manipulací s díly a komplexním sledováním procesu. Nový elektromechanicky poháněný pětiosý svěrák KONTEC KSX-E IOL byl nyní vyvinut právě pro tento konkrétní účel. Nový svěrák je aktivován proudem 24 V DC a lze na něm naprogramovat a plynule nastavit upínací sílu až do 40 kN na čelist. Velký upínací rozsah až 420 mm s přednastavováním čelistí činí z KONTEC KSX-E IOL velmi flexibilní upínací zařízení, a to zejména v této oblasti použití. Všechny programovatelné parametry lze rovněž přenášet do řídicí jednotky stroje a vyhodnocovat je prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link.
  • Optimální dostupnost z pěti stran
    Díky své geometrii s velmi vysokými čelistmi zajišťuje svěrák optimální přístupnost pro pětistranné kompletní obrábění na pětiosých strojích. Horní vřeteno zajišťuje, že upínací síla působí přímo pod obrobkem, a zabraňuje tak zvedání čelistí. Svěrák pracuje spolehlivě i pod vlivem třísek, nečistot nebo chladicí kapaliny. Díky kompletnímu utěsnění a kovovému krytu je optimálně chráněno ovládání a elektronické součásti. Rozsáhlé portfolio systémových a nástavbových čelistí SCHUNK doplňuje celkový balíček KONTEC KSX-E IOL.