KSE3 IOL
Elektromechanisch klemkrachtblokken
Elektromechanische klemkrachtblokken met twee klauwen, geïntegreerde elektronica en IO-Link-interface De klemkrachtblokken bieden een geïntegreerde bewaking van de klempositie en kunnen volledig zonder hydrauliek of pneumatiek worden bediend.
描述
Innovaties - uw voordelen
- Geen dure perslucht of hydraulica nodig
Aanzienlijke kostenbesparingen - Besturing via IO-Link
Voor eenvoudige integratie in veelgebruikte veldbussystemen - Aandrijfsystemen en elektronica geïntegreerd in de spanner
De signaalverwerking vindt uitsluitend plaats in de kleminrichting - Combinatie van motor/transmissie
Een hoge reductiefactor voor hoge klemkrachten - Maximale flexibiliteit
kan worden gebruikt voor toepassingen waarbij geen pneumatiek of hydrauliek beschikbaar is - Breed scala aan opvraag- en verzendopties
Ideaal voor automatiseringstoepassingen - Maximale procesbetrouwbaarheid
Dankzij verschillende opvraagmogelijkheden en het verzenden van foutmeldingen - Gehard en extreem stijf basiselement
Daardoor een langere bedrijfsduur met de hoogste nauwkeurigheid Zelfs met maximale klemkracht - Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid - Basisklemmen met messing en groef en fijne vertanding als een dubbele interface als standaard
Grote flexibiliteit van de systeemklemmen - Voorpositionering van de klauwen
Voor snel laden en lossen van verschillende werkstukken
Opties en speciale informatie
- Elektromechanisch klemkrachtblokken voor automatisering
Het netwerken van verschillende machines wordt steeds belangrijker als gevolg van digitalisering en de bijbehorende automatisering van processen. Bovendien worden steeds meer productielijnen volledig zonder hydraulische of pneumatische aandrijving bediend. Het klemkrachtblok met 2 klauwen KSE3 IOL is speciaal voor deze vereisten ontwikkeld. - Maximale flexibiliteit dankzij besturing via IO-Link
De klemspanner heeft een elektromechanische aandrijving en heeft daarom alleen een elektrische voeding nodig om te kunnen werken. Dankzij de bediening via IO-Link kunnen alle hoofdparameters zoals klemkracht, klem- en invoegpositie worden geregeld.