arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KRP3 250

KRP3 250

Pneumatic 3-jaw clamping force blocks

ID 1499503

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 3-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 55 kN
  • Stroke per jaw: 5 mm
  • Max. jaw height: 150 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Operating pressure: 2 - 6 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 9100 cm³
  • Closing/opening time: 1.6 s
  • Weight: 32 kg
Corsa per griffa [mm] 5.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 55.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.02
Altezza max. ganasce [mm] 150.0
Distanza H [mm] 40.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 9100.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.6
Peso [kg] 32.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)