arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KRP3

KRP3

Étaux de serrage pneumatique 3 mors
Étau de serrage automatique à 3 mors actionné de manière pneumatique, de construction compacte, avec forces de serrage élevées Disponible avec course de serrage standard et course longue.

Avantages - Vos bénéfices

  • Blocs de force de serrage à 3 mors pour pièces cylindriques
    Cela réduit la déformation pendant le serrage, en particulier pour les pièces à paroi mince.
  • Amplification de la force pour serrage extérieur via la force du ressort
    Force de serrage accrue pour des tâches de coupe de métaux lourds ainsi que le maintien de la tension du ressort pendant le stockage
  • Détection brevetée de la position des mors de base par la pression dynamique
    Savoir si l'étau est ouvert ou serré
  • Contrôle de la présence de la pièce à usiner à travers le mors de base
    Permet le chargement automatisé de l'étau de serrage automatique
  • Étau à serrage concentrique de précision pour les exigences de qualité les plus hautes
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Design carré avec contour extérieur idéal
    Idéal pour l'usinage sur 3 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale
  • Grand rendement du système de rampe forcée
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en tant que double interface conformément aux normes
    Grande flexibilité des systèmes de mors
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Les centrales hydrauliques sont désormais disponibles en tant que serreurs à 3 mors.
    La gamme de produits TANDEM a toujours été synonyme de blocs de force de serrage à 2 mors de haute performance. Avec la KRP3, SCHUNK étend son vaste système modulaire à une puissante variante à trois mors. Ces blocs de force de serrage permettent de serrer des pièces cylindriques avec une faible déformation sans utiliser de mors de serrage spéciaux et avec une meilleure répartition de la force - une alternative compacte aux dispositifs de serrage conventionnels.
  • Le grand avantage de ces dispositifs de serrage compacts par rapport à d'autres dispositifs de serrage réside dans les variantes d'équipement supplémentaires telles que l'augmentation de la force de serrage avec le serrage extérieur, le contrôle breveté des positions du mors de base par pression dynamique ou la possibilité de contrôle de l'air à travers le mors. Un autre point fort est la compatibilité des modèles les plus courants, de sorte que les étaux KSP3 existants peuvent être remplacés 1:1 par les étaux KRP3.