arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 160-PM-BWA

KSP3 160-PM-BWA

Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system

ID 1479243

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Jaw quick-change
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 108 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Max. jaw height: 41 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 2 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
  • Closing/opening time: 0.4 s
  • Weight: 11.5 kg
Carrera por mordaza [mm] 3.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 45.0
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 41.0
Distancia H [mm] 19.5
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 3400.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.4
Peso [kg] 11.5

Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0.04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)