arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KRH3 160-Z-PM

KRH3 160-Z-PM

Prensas de sujeción hidráulicas de 3 mordazas

ID 1518384

Prensa de sujeción hidráulica estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 3 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 10 - 60 bar
  • Consumo de aceite por doble carrera: 100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1.5 s
  • Peso: 14.4 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 100.0
Closing/opening time [s] 1.5
Weight [kg] 14.4

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)