arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3 140-PM-BWA

KSH3 140-PM-BWA

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1529584

Hydraulisch klemkrachtblok standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Snel wisselen van klauwen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 30 kN
  • Slag per klem: 3 mm
  • Max. klemhoogte: 33 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 60 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 70 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 10 kg
Slag per klem [mm] 3.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 30.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 33.0
Afstand H [mm] 17.5
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 70.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.0
Gewicht [kg] 10.0

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding