KSH3-LH 140-PM-BWA
液压二爪虎钳
ID 1529586
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
- Dimensioni: 140 x 140 x 101,5 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 30 kN
- Corsa per griffa: 7 mm
- Altezza max. ganasce: 33 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 120 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 70 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1 s
- Peso: 10 kg
技术细节
| Corsa per griffa [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 30.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 10.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 120.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 33.0 |
| Distanza H [mm] | 17.5 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 70.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 10.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo