arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSH3

KSH3

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
Morse automatiche a 2 ganasce ad azionamento idraulico di terza generazione di struttura compatta, con una forza di serraggio elevata e nuovi highlight tecnici Le morse automatiche sono disponibili con corsa standard, corsa lunga o ganascia fissa.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Große Variantenvielfalt
    Dadurch höchste Flexibilität mit dem größten und leistungsstärksten Standardprogramm für hydraulische Kraftspannblöcke
  • Patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck
    Wissen, ob der Spanner geöffnet oder geschlossen ist
  • Werkstückanlagekontrolle durch die Grundbacke
    Ermöglicht eine automatisierte Bestückung des Kraftspannblocks
  • Induktive Backenabfrage
    Wissen, ob der Spanner geöffnet oder geschlossen ist
  • Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
    Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse
  • Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
    Ideal für die 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit
  • Hoher Wirkungsgrad des Keilhakensystems
    Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte
  • Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Standard
    Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken
  • Optimale Backenabstützung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
  • Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
    Gewährleisten eine lange Lebensdauer

Optionen und spezielle Informationen

  • Kompakte, hydraulisch betätigte Kraftpakete für die Serienfertigung
    TANDEM KSH3 steht für leistungsstarke, hydraulisch betätigte Kraftspannblöcke, die vor allem in der Serienfertigung, bei der an der Maschine Hydraulik zur Verfügung steht, ihre Anwendung finden. Eine patentierte Abfrage der Grundbackenstellung über Staudruck oder die Möglichkeit der Luftanlagekontrolle durch die Backe hindurch sind nur zwei zusätzliche Features, die in die neue Generation mit aufgenommen wurden. Gerade in puncto Automation wurden hier bereits einige Neuerungen integriert.
  • Ein wichtiger Aspekt in der Weiterentwicklung war die Kompatibilität, sodass bestehende KSH plus Spanner 1:1 durch die neuen KSH3 Spanner ersetzt werden können. Die bewährte Geometrie ermöglicht eine optimale Zugänglichkeit der Maschinenspindel zum Werkstück. Bei Bedarf können die Spanner auch mit induktiver Backenabfrage ausgeführt werden.