arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Morse automatiche idrauliche

Potente ed efficace, anche in spazi limitati

I blocchi di forza a serraggio idraulico della serie TANDEM consentono forze di serraggio elevate in spazi ristretti. La vasta selezione comprende blocchi di forza a serraggio idraulico con corsa ganascia standard, corsa lunga, serraggio contro una ganascia fissa, sempre adatti alle vostre applicazioni.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Tipo di costruzione molto compatto
  • Forze di serraggio elevate fino a 55 kN
  • Forza di serraggio regolabile mediante pressione idraulica
  • Lubrificazione centrale lato macchina
  • Interfaccia a due ganasce di predefinito
  • All filters
    128 results
    KSH3

    KSH3

    Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften und neuen technischen Highlights. Die Kraftspannblöcke sind mit Standardhub, Langhub oder fester Backe erhältlich.
    Show series
    KSH3-IM

    KSH3-IM

    Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
    Show series
    KSH3-BWA

    KSH3-BWA

    Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation in kompakter Bauweise mit Backenschnellwechselsystem für extrem schnelle Anpassung an neue Spannaufgaben. Die Kraftspannblöcke sind aktuell mit Standardhub oder Langhub erhältlich.
    Show series
    KRH3

    KRH3

    Hydraulisch betätigte 3-Backen Kraftspannblöcke in kompakter Bauweise mit hohen Spannkräften. Diese sind mit Standard-Backenhub oder Langhub erhältlich.
    Show series