SAT-W-BR 500-800
Cubo
ID 431143
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cubo con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo continuo con fori da 50 mm
- Reticolo con fori dotato di etichettatura alfanumerica
- Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 320 x 320 x 800 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 276 kg