arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA BEV

ROTA BEV

Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung
3-, 4- oder 6-Backen Hand- oder Kraftspannfutter mit Backeneinzelverstellung

Vantagens – Seus benefícios

  • As peças podem ser alinhadas para uma concentricidade ideal
    Isso atinge a máxima precisão de usinagem para cada peça
  • As peças retangulares podem ser fixadas individualmente
    Adequado para todos os tipos de peças: cortes de serra, peças forjadas ou fundidas
  • Interface de castanha de sobrepor padrão integrada
    Grande variedade de castanhas de sobrepor padrão disponíveis
  • Mecanismo robusto de ajuste da castanha para transmissão de altas forças de fixação
    Fixação poderosa da peça também em caso de parâmetros de usinagem elevados, como usinagem de desbaste
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Alinhamento muito preciso da peça ao centro de rotação de todos os tipos de peças
    Os mandris de potência com ajuste individual da castanha são adequados para fixação e centralização de peças quadradas e assimétricas. Como resultado, as peças rotativamente simétricas também podem ser alinhadas com precisão com o ajuste individual da castanha para o centro de rotação. As peças são fixadas da maneira usual através do cilindro hidráulico. Mandris com ajuste individual das castanhas estão disponíveis nas versões de 3 castanhas, 4 castanhas e 6 castanhas.