Chuck para torno automático con cambio rápido de mordazas
Cambio de garras en menos de 60 segundos
Los chucks automáticos de barras en cuña de SCHUNK destacan por su altísima flexibilidad. De esto, se encargan el sistema de cambio rápido de garras y los casquillos protectores intercambiables. En solo 60 segundos, los chucks para torno pueden adaptarse a las diferentes tareas de sujeción. Además de la más alta precisión, los chucks con cambio rápido de mordazas, convencen gracias a su seguridad en el cambio.
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Reequipamiento de las mordazas en menos de 60 segundos, gracias a un sistema probado de cambio rápido de garras.
Gracias a la elevada precisión del sistema de mordazas de cambio rápido, ya no tendrá que repetir el torneado de las mordazas del chuck.
Abgedichtetes 3-Backenkraftspannfutter für Standardhubzylinder. Durch das patentierte Abdichtungskonzept werden bis zu 20fach längere Wartungsintervalle erreicht.