RAPIDO-A2
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
3-Backen-Kraftspannfutter mit RAPIDO-Backenschnellwechselsystem für einen manuellen oder voll automatisierten Backenwechsel ganz ohne Werkzeug.
描述
优势 - 您将获益
- 便捷的卡爪快换系统
最小化装调时间和成本 - 适用于 SCHUNK 指定动力车床卡盘,可手动或全自动操作
为客户要求而设的灵活系统 - 卡爪快换具有高重复精度
无需对已加工的卡爪重新镗孔 - 楔式系统具备高传动效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 适用于内部和外部夹持
通用且使用灵活 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
高偏转和重复精度
选件和特殊信息
- 免用工具的可自动化卡爪快速更换
卡爪的快速更换系统 RAPIDO 使得软爪更换仅需数秒,且无需使用任何工具。只需不到 60 秒即可手动或自动更换卡爪。尤其对于带齿的卡盘,这样的换爪方式为卡盘更好地适配新的夹持任务提供了一个全新的方式。 - 随着这项新开发完成,现有动力卡盘产品中尺寸为 210、260、315 和 400 mm 的 ROTA NCO 和 ROTA NCF plus 2 系列均标配了 RAPIDO-A2 快速换爪系统。