技术细节
Larghezza B1 [mm] | 40.0 |
---|---|
Vite | M10 |
m/set [kg] | 5.99 |
Larghezza B [mm] | 120.0 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
Altezza H [mm] | 60.0 |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 20.0 |
Altezza H2 [mm] | 50.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 24.5 |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Lunghezza L [mm] | 59.5 |
Gruppo prodotti | Ganasce a presa completa in acciaio |