arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFA 200-C2 图片仅供参考

SFA 200-C2

直齿软顶爪,钢制

ID 154124

SFA 200-C2, 直齿软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 10 mm
  • 通道宽度: 20 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
製品グループ スチール製ストレートソフトトップジョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 10.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 22.0
高さ H [mm] 55.5
高さ H2 [mm] 51.5
長さ L [mm] 100.0
穴間隔 a [mm] 47.0
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適
m/セット [kg] 2.2