arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFA-AL 315 Ilustração semelhante

SFA-AL 315

Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de alumínio

ID 172104

SFA-AL 315, Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de alumínio

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Largura do caminho: 26 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias retas, feitas de alumínio
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 12.0
Largura da guia S [mm] 26.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 60.0
Altura H2 [mm] 54.0
Comprimento L [mm] 145.0
Espaçamento do furo a [mm] 60.0
Espaçamento do furo b [mm] 54.0
Parafusos M12
Material Alumínio
m/conjunto [kg] 2.4
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 315