arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NJ 121 gesägt/sawn Ilustração semelhante

NJ 121 gesägt/sawn

Porca em T simples

ID 146001

NJ 121 gesägt/sawn, Porca em T simples

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 18 mm
  • Máx. torque de aperto: 130 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Porca em T simples
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura B [mm] 26.5
Altura H [mm] 33.5
Altura H1 [mm] 13.5
Comprimento L [mm] 25.5
Parafuso cil. M14 x 45
Máx. adm. torque de aperto [Nm] 130.0
1 peça porca em T combinada = 2 porcas em T simples
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)