Plaques de bridage
Plaques de bridage
Modules de serrage pour applications de fraisage avec modules VERO-S NSE3 comme base de processus extrêmement rapide des moyens de serrage.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - 100 % compatible avec les postes de serrage NSL plus
Les postes de serrage existants NSL plus peuvent être remplacés selon un ratio 1:1 par de nouvelles stations de serrage NSL3. - Tous les modules pneumatiques de serrage peuvent être exploités avec une pression de système de 6 bar
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
Options et informations particulières
- VERO-S NSL3
Module de serrage 2-, 4-, 6- or 8-voies pour le montage de toutes les palettes de serrage courantes, ainsi que des moyens de serrage avec le calibre correspondant aux alésages. - VERO-S NST3
Modules de serrage 4 voies spécialement conçus pour les cubes de bridage VERO-S en modèles 400 et 500 mm.