arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-5X 125-400-142

KSC-5X 125-400-142

5 轴虎钳

ID 1639487

标准中心夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 为 NSE3 和 GFD 拉钉预制
  • 低设计
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 400 x 142 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 130 Nm
  • 重量: 29 kg
注意:
  • 标准品的基本夹持行程为 120 mm。额外的夹持范围需要更换主轴。
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 142.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 130.0
重量 [kg] 29.0

产品系列的常规说明

注意:
张紧绳 (ID 1643264) 不包含在供货范围内,需单独订购。

标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪