J02P/N
Conmutador magnético electrónico
Se emplea un conmutador magnético para supervisar el estado de los componentes de automatización. Estos detectan la proximidad de un imán sin contacto y, a partir de un valor de conmutación determinado, emiten una señal digital.
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Montaje en la ranura del sensor
Para el montaje rápido, sencillo y sin ocupar mucho espacio en el producto - Versión con indicador LED
para comprobar la posición de conmutación directamente en el sensor - Modelo con conector de enchufe estándar
para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión
Opciones e información especial
- Descripción de funcionamiento
Los sensores magnéticos reaccionan ante campos magnéticos. En el sensor, dos resistencias con y sin protección se combinan con un circuito puente. Si hay presencia de un campo magnético se produce una señal fuerte proporcional al campo magnético. A partir de un valor límite, se activa una señal de salida mediante un comparador y el sensor reacciona. - Salida de señales y tipo de conmutación
Los sensores están disponibles en un diseño con salida de señal del contacto de cierre y en los tipos de conmutación PNP (J02P) y NPN (J02N). - Versiones con extremo de cable o conector
El sensor está disponible en las versiones que cuentan con conector extraíble (cable de 30 cm, conector M8) o salida de cable abierta (2 m de cable, hilos de alambre abiertos). - Fuentes de interferencia
Los sensores, pueden ser influenciados en su funcionamiento, mediante campos magnéticos extraños de su entorno directo. Los campos magnéticos perturbantes, pueden generarse mediante: Motores, soldadura eléctrica, imanes permanentes, materiales magnetizantes (llamados imanes blandos), como por ejemplo, una llave allen, virutas, etc.