SGB
Gripper angular
Pequeña pinza angular de plástico, con pistón de simple efecto y retorno por muelle
説明
Ventajas y beneficios
- Carcasa de plástico, con refuerzo de fibra de carbono
pinza muy ligera y resistente a la corrosión - Doble pistón de accionamiento neumático simple, con engranaje de palanca
para una elevada transmisión de fuerza y un agarre sincronizado - El modelo básico, está equipado generalmente con una pieza de presión.
para ejercer presión sobre las piezas, por muelle - Bajo coste
especialmente adecuada para aplicaciones de bajo presupuesto
Opciones e información especial
- Mediante compuestos de fibra de carbono reforzada, esta pinza se caracteriza por su escaso peso propio, combinado con una fuerza de agarre relativamente alta.
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.