DPZ-plus
Garra universal selada
Apesar da alta carga de momento das castanhas base, esta garra autocentrante de 3 dedos selada atende aos requisitos da IP67 e não permite a entrada de quaisquer substâncias do ambiente de trabalho no interior do componente.
描述
Vantagens – Seus benefícios
- Guia multidentada interna robusta
para o manuseio preciso de diferentes peças - Anel de vedação na guia cilíndrica externa
para vedação de garras permanente e segura - Momentos máximos altos possíveis
adequado para usar dedos de garra longos - Garra autocentrante de 3 dedos vedada
atende aos requisitos IP67 apesar de uma alta carga de momento - Fixação em um lado da garra em duas direções de parafuso
para montagem de garras universal e flexível - Forças de preensão máximas em um design compacto
para uma ampla gama de aplicações - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Versão de reforço de potência KVZ
se forem necessárias forças de preensão mais altas - ATEX versão EX
para ambientes explosivos - Versões adicionais
Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa! - Conexão de expurgo de ar integrada
impede a entrada de sujeira no interior da garra - Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.
- Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.