描述
Innovaties - uw voordelen
- T-sleufgeleiding
voor nauwkeurig grijpen bij hoge momentbelastingen - Bewaking van de vingerposities
ook mogelijk via FPS - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Versie FPS voor flexibele positiesensor
Deze variant is geschikt voor gebruik met de flexibele FPS-positiesensor en maakt het monitoren van meerdere grijpposities mogelijk. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.