ROTA FSW
Sistema de cambio rápido de mandril
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2023年12月31日
Cambio rápido de chuck patentado para un rápido intercambio de chucks de torno eléctrico de hasta 630 mm de tamaño en menos de tres minutos.
描述
Ventajas y beneficios
- Sistema de cambio rápido de mandril
Reducción de los tiempos de preparación y los costes - Accionamiento únicamente mediante un tornillo
Manipulación sencilla e intuitiva - Posicionamiento mediante cono flexible
Comportamiento de unión muy simple a una concentricidad de < 0,01 mm - Accionamiento patentado
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Diseño de baja altura
Amplía el espacio de trabajo de su máquina - Adaptador flexible con gran agujero de paso
Permite mecanizar grandes diámetros de material bruto - Indicación del estado de sujeción
Seguridad operativa máxima - Apropiadas para la sujeción por el interior y el exterior
De aplicación flexible y universal - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Elevada concentricidad y repetibilidad
Opciones e información especial
- De uso versátil y fácil de reequipar
El sistema de cambio rápido de chucks de SCHUNK se puede readaptar para prácticamente cualquier torno. Es indicado tanto para Chucks manuales y automáticos . La fuerza de accionamiento y la velocidad máxima de rotación se conservan totalmente. La baja altura hace que las restricciones de espacio sean mínimas. - Gracias a su gran taladro pasante, el dispositivo SCHUNK ROTA FSW también puede utilizarse en los centros de torneado modernos. Los dispositivos de sujeción existentes pueden adaptarse al sistema de un modo relativamente sencillo y seguir utilizándose.