ROTA NCE
带通孔的三爪动力卡盘
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
极轻的三爪动力卡盘,创新的设计,适合动态过程并有节约成本的巨大 潜力。该卡盘适合用于配备短行程液压缸的机床。
描述
优点 - 为您带来的益处
- 转动惯量极低,节约能源
周期时间更短使能源成本更低 - 连接尺寸 100% 兼容 Kitagawa BB200 系列动力卡盘(最大不超过尺寸 260)
可在短时间内替换 Kitagawa 卡盘 - 精密楔式动力车床卡盘,满足高质量要求
可实现卓越的加工工艺 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证始终较高的夹持力 - 模块化中心套筒系统
利用可更换的中心套筒,进行最佳调整以适应新夹持任务 - 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
在顶爪范围内有高度灵活性 - 所有功能部件均经研磨和硬化
使用寿命长
选件和特殊信息
- 坚固的轻型卡盘,可在保持最高刚度的条件下减少 40% 的惯性矩
SCHUNK ROTA NCE 将轻量化设计、最大轴承负载能力和独特的外观设计集于一体。车床卡盘的几何外形适应力流设计,因此虽然其为轻型设计,仍可确保最大刚度。与传统车床卡盘相比,惯性最多能减少 40%,具体取决于尺寸。 - 这样,SCHUNK ROTA NCE 就能以最低的能耗满足高工艺动态性能和生产率的需求。特别是在流水作业中,能源和周期时间都高效的车床卡盘可显著节省成本,同时也非常适合能源管理体系认证 DIN EN ISO 50001。