arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCS 175/3 A5-KV

ROTA NCS 175/3 A5-KV

无通孔的三爪动力卡盘

ID 859011

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 三爪杠杆式卡盘
  • 紧密密封
  • 基爪的主动下拉
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 5.8 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 卡爪下拉: 0.3 mm
  • 最大夹持力*: 44 kN
  • 最大启动力: 20 kN
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 17 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 5000.0
最大夹持力* [kN] 44.0
最大启动力 [kN] 20.0
行程/卡爪 [mm] 5.8
卡爪下拉 [mm] 0.3
杆长度 [mm] 46.5
活塞行程(H) [mm] 21.0
重量 [kg] 17.0